??
Селекция на CAD модел
K1141.06703550
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1441 - Hinges steel maintenance-free
Bill of material
K1141.06703550
BESTKIPP
Order No.
K1141.06703550
MATERIAL
material
Steel
FORM
Form
B
W
Angle
°
A
distance
105 mm
A1
distance
39 mm
A2
distance
21 mm
A3
width
70 mm
A4
width
35 mm
B
50 mm
GEW
Approx. weight
0.1419 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245253074
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions